Artikelnummer: 0103294
9 Varianten
Suction cup FC75P Polyurethane 40, G3/8" male - 1/8" NPSF female
DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Bleche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Merkmale
- Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
- Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Automobilbau
- Montage von Innen- und Außenbauteilen
Verpackung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Rotationskartonzufuhr
- Zwischenlagenzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
- Schachteln und Behälter
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Trockenes Blech , Abdruckfrei
Saugnapfmodell
FC
Volumen
30 cm³
Gewicht, min.
45 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
3/8"
Befestigungsart
Innengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde
Dimension
Höhe
33.5 mm
Außendurchmesser, min.
75 mm
Leistung - Tragkräfte
FC75P PU40
20 -kPa
73 N
107 N
60 -kPa
157 N
200 N
90 -kPa
215 N
230 N
Material
Name
Polyurethane (PU40)
Farbe
RedTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
40 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF