Artikelnummer: 0107303
9 Varianten
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Bleche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Merkmale
- Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
- Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.