Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf VL20FC - 1
Artikelnummer: 0202096
5 Varianten

Saugnapf VL20FC

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf VL20FC
    0202096
  • Saugnapf VL20FC, G1/8"-M5
    0202652
  • Saugnapf VL20FC, G1/4"-G1/8"
    0202653
  • Saugnapf VL20FC, 1/8"NPT-M5
    0202678
  • Saugnapf VL20FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202679

Merkmale

  • Geeignet für flache, leicht gewellte oder gewölbte Oberflächen
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen