Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Artikelnummer: 0202728
5 Varianten

Saugnapf VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202728
  • Saugnapf VL50FC, G3/8"-G1/4"
    0202727
  • Saugnapf VL50FC, G1/4"-G1/8"
    0202726
  • Saugnapf VL50FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202729
  • Saugnapf VL50FC
    0202101

Merkmale

  • Geeignet für flache, leicht gewellte oder gewölbte Oberflächen
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen