Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0206930
9 Varianten

Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Das FCF-P Design eignet sich hervorragend bei öligen, leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. bei der Handhabung von Blechen in Pressenlinien. Die Sa...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0118423
  • 0118429
  • 0121433
  • 0122284
  • 0124718
  • 0200687
  • 0206930
  • 0206937
  • 0213910

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das "FCF"- Design ist ausgelegt für leicht gewölbte und flache Oberflächen, z.B. bei Handhabungsanwendungen wie Stahlblech-Handling in Pressenlinien.
  • Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern sollen.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.
0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen