Artikelnummer: 0101131
20 Varianten
Suction cup F25 Chloroprene
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und poröse Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verf...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101131
- 0101293
- 0101299
- 0101295
- 0101297
- 0101301
- 0109842
- 0101292
- 0101296
- 0101294
- 0101132
- 0101304
- 0101306
- 0101308
- 0101312
- 0110335
- 0101303
- 0101307
- 0101311
- 0101305
Merkmale
- Geeignet für ebene Flächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
Logistik & Lagerhaltung
Verpackung
Allgemein
Material
Chloropen (CR)
Characteristics
Trockenes Blech
Saugnapfmodell
F
Volumen
1.1 cm³
Gewicht, min.
1.8 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
9 mm
Außendurchmesser, betätigt
27.9 mm
Außendurchmesser, min.
27 mm
Leistung - Tragkräfte
F25
20 -kPa
9 N
8 N
60 -kPa
19,5 N
9 N
90 -kPa
25 N
10 N
Material
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Farbe
Black
Temperatur
-40 - 110 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF