Artikelnummer: 0101142
12 Varianten
Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane
Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt. Geeignet für flache Oberflächen. Die Noppen verhindern...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
Merkmale
- Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Abdrücke auf dem Objekt hinterlässt.
- Geeignet für ebene Werkstücke.
- Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und damit hohe Präzision.
- Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.
Glas
Allgemein
Material
TPE
Characteristics
Abdruckfrei
Saugnapfmodell
F-MF
Volumen
4.8 cm³
Gewicht, min.
6 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
13 mm
Außendurchmesser, betätigt
43.7 mm
Außendurchmesser, min.
42 mm
Leistung - Tragkräfte
F40MF
20 -kPa
18 N
16 N
60 -kPa
57 N
49 N
90 -kPa
83 N
57 N
Material
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF