Artikelnummer: 0101143
9 Varianten
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane
Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt. Geeignet für flache Oberflächen. Die Noppen verhindern...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Merkmale
- Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Abdrücke auf dem Objekt hinterlässt.
- Geeignet für ebene Werkstücke.
- Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und damit hohe Präzision.
- Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.
Glas
Allgemein
Material
TPE
Characteristics
Abdruckfrei
Saugnapfmodell
F-MF
Volumen
10 cm³
Gewicht, min.
10 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
17.5 mm
Außendurchmesser, betätigt
54.6 mm
Außendurchmesser, min.
53 mm
Leistung - Tragkräfte
F50MF
20 -kPa
24,5 N
31 N
60 -kPa
92 N
82 N
90 -kPa
141 N
107 N
Material
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF