Artikelnummer: 0127131
4 Varianten
XLF150 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2” IG
Geeignet für die Handhabung großer und schwerer Platten, wie z.B aus Glas oder Metall, mit einer flachen oder leicht konkaven Oberfläche. Das Reibungsprofil des...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Merkmale
- Geeignet für die Handhabung von großen Platten wie z.B. Blechen oder Glasscheiben mit flacher oder leicht gewölbter Oberfläche.
- Abstützpunkte erhöhen die Sicherheit und verbessern die Handhabung von gekippten oder stehenden Bauteilen.
- Zwei Saugnapflippen erhöhen die Sicherheit bei Überlast oder Verschleiß der äußeren Lippe.
- Verschleißfestes und widerstandsfähiges Material reduziert das Risiko von Abdrücken.
- Flache Montageplatte erleichtert kundenspezifische Montage-Schnittstellen.
- Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Vakuumsensor oder Abblase-Impuls.