Artikelnummer: 0200264
3 Varianten
Suction cup F75 Silicone FCM
Das verwendete Material ist lebensmittelechtes Silikon. Es ist frei von Farbpigmenten, von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnu...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200264
- 0200497
- 0200499
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Geeignet für ebene Flächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
Lebensmittel & Getränke
Verpackung
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-Standard konform
Saugnapfmodell
F
Volumen
20 cm³
Gewicht, min.
23 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
13 mm
Außendurchmesser, betätigt
80 mm
Außendurchmesser, min.
77 mm
Leistung - Tragkräfte
F75
20 -kPa
80 N
60 N
60 -kPa
200 N
110 N
90 -kPa
270 N
140 N
Material
Name
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Farbe
Transparent
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF