Artikelnummer: 0223820
P100 - Suction cup - G1/2"
Die Saugnäpfe P100 mit G1/2" Innengewinde eignen sich besonders für die Handhabung stark strukturierter, unebener ebener Flächen wie Steinfliesen, Holz oder Rif...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Geeignet für die Handhabung von flachen, strukturierten und unebenen Oberflächen wie Riffelblech oder Steinfliesen.
- Die aus EPDM gefertigte Profilliste ist weich und kann Höhenunterschiede von einigen Millimetern ausgleichen.
- Hohe Hubkraft im Vergleich zu ihrer Größe aufgrund der starren Aluminiumplatte.
- Der Napf ist für vertikale Hubkräfte ausgelegt. Es wird nicht empfohlen, den Napf parallelen Hubkräften auszusetzen.
Holz
Allgemein
Material
Äthylenpropylen (EPDM)
Characteristics
Trockenes Blech , Abdruckfrei , Kunststoffspritzgussteile
Saugnapfmodell
P
Volumen
55 cm³
Gewicht, min.
244 g
Passend
Material
Al
Anschlußgewinde
1/2"
Befestigungsart
Innengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde
Dimension
Höhe (C)
20 mm
Außendurchmesser, min. (A)
107.5 mm
Leistung - Tragkräfte
P100
20 -kPa
180 N
0 N
60 -kPa
450 N
0 N
90 -kPa
660 N
0 N
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF