Artikelnummer: 0107567
28 Varianten
Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, 1/4" NPT male, with mesh filter
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.
- Filterscheibe im Saugnapf schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzungen.
Automobilbau
- Formtrennung von Kunststoffteilen
- Montage von Innen- und Außenbauteilen
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Rotationskartonzufuhr
- Zwischenlagenzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
Kunststoffe
- Formtrennung von Kunststoffteilen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Trockenes Blech , Wellpappe , Kunststoffspritzgussteile , Abdruckfrei
Saugnapfmodell
BX-P
Volumen
10 cm³
Gewicht, min.
8 g
Passend
Befestigungsoptionen
Filtersieb , Filterscheibe
Anschlußgewinde
1/4"
Befestigungsart
Aussengewinde
Befestigungstyp
NPT-Gewinde
Dimension
Höhe
41.8 mm
Außendurchmesser, min.
37 mm
Leistung - Tragkräfte
BX35P PU60
20 -kPa
15 N
14 N
60 -kPa
25 N
23 N
90 -kPa
30 N
28 N
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF