Artikelnummer: 0111791
3 Varianten
Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70, G3/8" Aussengewinde
Dieser Saugnapf wurde speziell für die Kunststoffbeutel-Handhabung entwickelt. Die einzigartige Saugnapf-Befestigung ermöglicht einen hohen Anfangs-Vakuumfluss,...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0112667
- 0111791
- 0112693
Merkmale
- Hoher Durchfluss in der Befestigung erlaubt eine hohe Saugleistung zum Handling von Plastikbeuteln.
- Geeignet zum Höhenausgleich und für unebene Flächen.
- Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in Verbindung mit Weichheit und Flexibilität.
- DURAFLEX® ist eine Kombination der Materialvorteile von elastischem Gummi und verschleißfesten Polyurethan.
- DURAFLEX® hinterlässt keine Abdrücke.