Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0116996
3 Varianten

Saugnapf BL40-4 Silikon, 3/8" NPT Aussengewinde

Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit zerbrechlichem Inhalt und für Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg,...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0114848
  • 0116993
  • 0116996

Merkmale

  • Langer und flexibler Balg
  • Lange und dünne Lippe
  • Hoher Durchfluss
  • Arbeitsbereich = Lippendurchmesser
  • Großer Temperaturbereich (-40°C bis +200°C)
0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen