Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60 - 1
Artikelnummer: 0118507
11 Varianten

Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60
    0118507
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 60
    0124249
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde
    0125104
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde
    0125105
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengew. / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil
    0125106
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde
    0125107
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde
    0125108
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 60, M5 Innengewinde
    0125109
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde
    0125110
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde
    0125111
  • Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde
    0125112

Merkmale

  • Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen