![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/331_57589.jpg?ref=F509EA3381)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/3705_0124516.jpg?ref=08A7D11051)
Artikelnummer: 0124516
3 Varianten
Saugnapf BL30-5 Silikon, 1/4" NPT Aussengewinde
Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäp...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0121519
- 0124515
- 0124516
Merkmale
- Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit langer dünner Lippe.
- Geeignet für das Handling von schwierig zu handhabenden Beuteln, wie z.B. Beutel mit Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für schwere Beutel.
- Großer Temperaturbereich -40°C bis +200°C.
- Geeignet zum Höhenausgleich.