Artikelnummer: 0126599
Suction cup B-BL40-2 FCM, detectable, transparent
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Das verwendete Material ist nachweisbares Silikon.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Das Silikonmaterial erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 und die EU 1935/2004.
- Ein geringer Prozentsatz Metall-Additiv wird mit dem Gummimaterial gemischt, um es detektierbar zu machen.
- Bestens geeignet für die Nahrungsmittelindustrie (Bäckereien usw.). Speziell für den Einsatz im Umgang mit bestreuten Produkten.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
Lebensmittel & Getränke
Verpackung
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA Nachweisbar
Saugnapfmodell
B-BL
Volumen
29 cm³
Gewicht, min.
9 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
38 mm
Außendurchmesser, betätigt
43 mm
Außendurchmesser, min.
42.5 mm
Leistung - Tragkräfte
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15,6 N
0 N
60 -kPa
34,1 N
0 N
90 -kPa
45,2 N
0 N
Material
Name
Silicone (SIL FDA detectable)
Farbe
Transparent
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
40 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF