Artikelnummer: 0200240
3 Varianten
Saugnapf BL50-5 Silikon FCM
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200240
- 9909655
- 9909656
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit langer dünner Lippe.
- Geeignet für das Handling von schwierig zu handhabenden Beuteln, wie z.B. Beutel mit Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für schwere Beutel.
- Großer Temperaturbereich -40°C bis +200°C.
- Geeignet zum Höhenausgleich.