Artikelnummer: 0202109
5 Varianten
Saugnapf VL20BX
Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202680
- 0202681
- 0202682
- 0202683
- 0202109
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche
- Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
- Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden, um eine genaue Präzision und einen sicheren Hub zu erreichen
- Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
- PVC-frei, recyclingfähiges Material