Artikelnummer: 0202117
5 Varianten
Saugnapf VL20BL
Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202117
- 0202684
- 0202685
- 0202686
- 0202687
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich
- Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
- Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
- Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
- PVC-frei, recyclingfähiges Material