Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202697
5 Varianten

Saugnapf VL25BX - 1/4"NPT-1/8"NPSF

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202695
  • 0202694
  • 0202696
  • 0202697
  • 0202110

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche
  • Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
  • Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden, um eine genaue Präzision und einen sicheren Hub zu erreichen
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen