![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/4607_0202698.jpg?ref=A9559F9B9F)
Artikelnummer: 0202698
5 Varianten
Saugnapf VL25BL, G1/8"-M5
Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202698
- 0202699
- 0202700
- 0202701
- 0202118
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich
- Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
- Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
- Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
- PVC-frei, recyclingfähiges Material