Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202719
5 Varianten

Saugnapf VL40BX, G3/8"-G1/4"

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202719
  • 0202720
  • 0202721
  • 0202113
  • 0202718

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche
  • Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
  • Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden, um eine genaue Präzision und einen sicheren Hub zu erreichen
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen