Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202758
5 Varianten

Saugnapf VL75BL, G1/4"-G1/8"

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202758
  • 0202759
  • 0202760
  • 0202761
  • 0202123

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich
  • Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
  • Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen