Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf B-BL40-2 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet - 1
Artikelnummer: 0202850
10 Varianten

Saugnapf B-BL40-2 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0202850
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207101
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207102
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207103
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 1/2" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207104
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207105
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207106
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207107
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 1/2" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207108
  • Saugnapf B-BL40-2 Silikon, mit Befestigungsclip, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207109

Merkmale

  • Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Langlebiges high-end Silikon Material
  • Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
  • Geeignet für Bäckereien um Backwaren mit Samen handzuhaben
  • Geeignet für Niveauausgleich.
  • Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
  • Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
  • Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
  • Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen