Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf F-BX25 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet - 1
Artikelnummer: 0206205
9 Varianten

Saugnapf F-BX25 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf F-BX25 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0206205
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit G1/4" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207071
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit G3/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207072
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit 1/4" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207073
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207074
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit G1/4" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207075
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit G3/8" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207076
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit 1/4" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207077
  • Saugnapf F-BX25 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207078

Merkmale

  • Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Langlebiges high-end Silikon Material
  • Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
  • Für Tiefkühlwaren und rohe Lebensmittel geeignet.
  • Ausgezeichneter Grip auf Lebensmitteln mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei schnellen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Erhältlich mit integrierten säurefesten Edelstahlbefestigungen mit Innengewinde.
  • Hygienisches Design ermöglicht problemloses Reinigen. Keine Staub-/Schmutznester.
  • Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Lebensmittelprodukte beim Transport beschädigt werden.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen