Artikelnummer: 0207065
9 Varianten
Saugnapf F-BX20 Silikon mit 1/8" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206204
- 0207063
- 0207064
- 0207065
- 0207066
- 0207067
- 0207068
- 0207069
- 0207070
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Für Tiefkühlwaren und rohe Lebensmittel geeignet.
- Ausgezeichneter Grip auf Lebensmitteln mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei schnellen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Erhältlich mit integrierten säurefesten Edelstahlbefestigungen mit Innengewinde.
- Hygienisches Design ermöglicht problemloses Reinigen. Keine Staub-/Schmutznester.
- Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Lebensmittelprodukte beim Transport beschädigt werden.