Artikelnummer: 0207092
10 Varianten
Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Für Bäckereien zum Transport von Produkten mit Körnern geeignet.
- Für Höhenausgleich geeignet.
- Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
- Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
- Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
- Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.