Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet - 1
Artikelnummer: 0207097
10 Varianten

Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0206373
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207092
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207093
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207094
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit 1/2" NPT Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207095
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207096
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit G3/8" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207097
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit 1/2" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207098
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207099
  • Saugnapf B-BL30-2 Silikon, mit Befestigungsclip, detektierbar, Lebensmittel geeignet
    0207100

Merkmale

  • Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Langlebiges high-end Silikon Material
  • Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
  • Für Bäckereien zum Transport von Produkten mit Körnern geeignet.
  • Für Höhenausgleich geeignet.
  • Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
  • Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
  • Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
  • Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen