Artikelnummer: 0207102
10 Varianten
Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202850
- 0207101
- 0207102
- 0207103
- 0207104
- 0207105
- 0207106
- 0207107
- 0207108
- 0207109
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Geeignet für Bäckereien um Backwaren mit Samen handzuhaben
- Geeignet für Niveauausgleich.
- Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
- Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
- Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
- Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.