Artikelnummer: 0207115
10 Varianten
Saugnapf B-BL60-2 Silikon mit G1/2" Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Für Bäckereien zum Transport von Produkten mit Körnern geeignet.
- Für Höhenausgleich geeignet.
- Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
- Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
- Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
- Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.