Artikelnummer: 9909637
4 Varianten
Saugnapf BL20-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200412
- 9909637
- 9909671
- 9909716
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner Werkstücke.
- Weniger geeignet wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.