Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 9909648
3 Varianten

Saugnapf BL40-4 Silikon FCM, 3/8" NPT Aussengewinde

Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0200337
  • 9909647
  • 9909648

Merkmale

  • Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Langer und flexibler Balg
  • Lange und dünne Lippe
  • Hoher Durchfluss
  • Arbeitsbereich = Lippendurchmesser
  • Großer Temperaturbereich (-40°C bis +200°C)
0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen