Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 9909651
3 Varianten

Saugnapf BL30-5 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde

Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0200239
  • 9909651
  • 9909652

Merkmale

  • Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.
  • Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit langer dünner Lippe.
  • Geeignet für das Handling von schwierig zu handhabenden Beuteln, wie z.B. Beutel mit Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für schwere Beutel.
  • Großer Temperaturbereich -40°C bis +200°C.
  • Geeignet zum Höhenausgleich.
0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen