Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0207679
9 Varianten

Suction cup DCF90P Polyurethane 60 G1/4" male with mesh filter

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0206540
  • 0206541
  • 0206542
  • 0206795
  • 0206543
  • 0206544
  • 0209186
  • 0207679
  • 0207655

Merkmale

  • Speziell entwickelte Friction-Saugnäpfe für gewölbte oder flache ölige Oberflächen wie Bleche bei der Metallumformung.
  • Langlebiges Material, normaler Verschleiß am Friction-Saugnapf beeinträchtigt die Langzeit-Scherkraftleistung nicht.
  • Die beste Wahl, wenn > 0,1g/m2 Pressenöl auf den Blechen verwendet wird, aber auch sehr gut für trockene Metallbleche geeignet.
  • Ein verfeinertes internes Friction-Muster bietet zusätzliche Griffigkeit, typischerweise 3-5 Mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
  • Schlankes Design, das sich leicht an konvexe oder konkave Oberflächen anpasst. Die dünnen und biegsamen Sauger in Kombination mit einem speziellen inneren Friction-Muster maximieren die Griffigkeit.
  • DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan hat. Das Material hinterlässt keine Spuren auf den behandelten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis, auch nach hunderttausenden von Zyklen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen