![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0210590.jpg?ref=EE542FD6DB)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0210595.jpg?ref=5134E484BE)
Artikelnummer: 0210595
9 Varianten
Suction cup DCF30P Polyurethane 60, T-slot
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0210171
- 0210588
- 0210589
- 0210590
- 0210591
- 0210592
- 0210593
- 0210594
- 0210595
Merkmale
- Special designed friction cups for domed or flat oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
- Long lasting material, normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
- Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet but also a great choice for dry metal sheets.
- Refined internal friction pattern provides additional grip performance, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
- Thin design that easily will follow convex or concave surfaces. The thin and pliable design in combination with a special inner friction pattern will maximize grip performance.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled and has a fantastic elastic memory, even after hundreds of thousands of cycles.
Automobilbau
- Karosserieseiten und Rahmen
- Ergonomische Werkzeuge für die Türmontage/-demontage
- Montage und Installation von Treibstofftanks
- Montage und Installation von Glasteilen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Öliges Blech
Saugnapfmodell
DCF
Volumen
1.6067 cm³
Gewicht, min.
24.9 g
Passend
Material
Al
Befestigungsart
T-slot
Dimension
Höhe
21.3 mm
Höhe 2 (Actuated)
17.5 mm
Außendurchmesser, betätigt
32 mm
Außendurchmesser, min.
30 mm
Leistung - Tragkräfte
DCF30 Oily metal sheet
60 -kPa
26 N
12 N
90 -kPa
35 N
17 N
Leistung - Tragkräfte
DCF30 Dry metal sheet
60 -kPa
30 N
17 N
90 -kPa
41 N
27 N
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
PDF
Whitepapers
PDF