Artikelnummer: 9909676
4 Varianten
Saugnapf D50 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200445
- 9909675
- 9909676
- 9909677
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige Flächen.
- Kann auch über Ecken und Kanten greifen.