Artikelnummer: SG.X
piSOFTGRIP®
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Kostengünstige, vakuumbetriebene, sanfte Greiflösung
- Geeignet für sensible und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder einer ungewöhnlichen Oberfläche
- Robustes und einfaches Design
- Genauso leicht zu montieren und zu steuern wie ein Saugnapf
- Einfach gesteuerte Klemmkraft (durch Einstellen des Vakuumniveaus)
- Fügt nur wenig zusätzliches Gewicht zur Anwendung hinzu
- Geringe Größe
- Das Silikonmaterial ist nachweisbar und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gemäß den Verordnungen der FDA 21 CFR und EU 1935/2004)
- Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden