Artikelnummer: 0100559
4 Varianten
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Eine Vielzahl von Befestigungen für Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0100559
- 0100563
- 0100561
- 0100557
Merkmale
- Für Saugnäpfe:B110, B110-2, F110P, F110, FC150P
- Mit Kegelventil nur für:F110
Allgemein
Material
Al , CuZn , Nitril (NBR) , SS
Temperatur
-20 - 90 °C
Gewicht, min.
240 g
Passend
Anschlußgewinde
1/2"
Befestigungsart
Innengewinde
Befestigungstyp
NPSF-Gewinde
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF