Artikelnummer: 0100564
3 Varianten
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter
Eine Vielzahl von Befestigungen für Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0100564
- 0100566
- 0100567
Merkmale
- Für Saugnäpfe:B150, F150
- Mit Kegelventil nur für:F150
Allgemein
Material
Al , CuZn , Nitril (NBR) , SS
Temperatur
-20 - 90 °C
Gewicht, min.
355 g
Passend
Anschlußgewinde
1/2"
Befestigungsart
Innengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF