Artikelnummer: 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, PA
Eine Vielzahl von Befestigungen für Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Befestigung aus PA (Polyamid).
- Können mit den meisten Gummiteilen der Saugnapfgrößen 20–50 mm kombiniert werden.
- Befestigungen aus PA sind ca. 50% leichter als entsprechende Aluminiumbefestigungen.
- Die Befestigungen sind gegen die meisten Säuren und Chemikalien beständig. Wo Aluminium, z.B. in der chemischen Industrie, im Lebensmittelbereich usw. nicht eingesetzt werden kann, sind Befestigungen aus Verbundwerkstoff die einzige Alternative.
- Für Saugnäpfe: B20, BL20-2, D20-2, D30-2, F20, F25, F30-2, U20, U30
Allgemein
Material
PA Composite
Temperatur
-20 - 110 °C
Gewicht, min.
1.7 g
Passend
Anschlußgewinde
1/8"
Befestigungsart
Innengewinde/Aussengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde , M-Gewinde
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF