Artikelnummer: 3150198
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA
Eine Vielzahl von Befestigungen für Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Die Befestigungen sind aus PA (Polyamid).
- Können mit den meisten Gummiteilen der Saugnapfgrößen 20–50 mm kombiniert werden.
- Befestigungen aus PA sind ca. 50% leichter als entsprechende Aluminiumbefestigungen.
- Die Befestigungen sind gegen die meisten Säuren und Chemikalien beständig. Wo Aluminium, z.B. in der chemischen Industrie, im Lebensmittelbereich usw. nicht eingesetzt werden kann, sind Befestigungen aus Verbundwerkstoff die einzige Alternative.
- Für Saugnäpfe: B50, B50-2, BL50-2, B50MF, D50, F50-2, U50-2