Artikelnummer: 0110653
12 Varianten
Saugnapfverlängerung 25, G3/8" AG x G3/8" IG
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Merkmale
- Stabile Verlängerung für die Montage eines Saugnapfes.
- In verschiedenen Längen erhältlich.
- Kann mit Höhenausgleich verwendet werden.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR)
Radiale Verformung bei 400 N
<1 mm
Temperatur
-30 - 70 °C
Gewicht, min.
28.9 g
Dimension
Länge (A)
25 mm
Pneumatische Daten
Lebensdauer (At max. load.)
10000000 Zyklen
Mechanische Daten
Max. Last, horizontal
400 N
Max. Last, vertikal
700 N
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF