Artikelnummer: 0121139
12 Varianten
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Merkmale
- Stabile Verlängerung für die Montage eines Saugnapfes.
- In verschiedenen Längen erhältlich.
- Kann mit Höhenausgleich verwendet werden.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR)
Radiale Verformung bei 400 N
<1 mm
Temperatur
-30 - 70 °C
Gewicht, min.
66.1 g
Dimension
Länge (A)
50 mm
Pneumatische Daten
Lebensdauer (At max. load.)
10000000 Zyklen
Mechanische Daten
Max. Last, horizontal
400 N
Max. Last, vertikal
700 N
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF