![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/67646.jpg?ref=447D9E7CA7)
Artikelnummer: 0200451
8 Varianten
Mounting bracket MB20S
Das Montageelement-Programm besteht aus Montagewinkeln, Höhenverstellern, Niveauausgleichen und Saugnapfverlängerungen. Die Teile sind bei unterschiedlichen Grö...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0200449
- 0200450
- 0200451
- 0200452
- 0200454
- 0200455
- 0200456
- 0200457
Merkmale
- Montagehalterungen für Strangprofil Systeme.
- Der Niveau- bzw. Höhenausgleich mit Außengewinde in den Größen M12, M16, M20 and M25 ist ideal, um ihn an den Montagehalterungen zu befestigen.
- Erleichtert den Einbau von einem Saugnapf und die Positionierung in X-Richtung.
- Lange und kurze Ausführungen erhältlich.
Allgemein
Material
Steel
Temperatur
-20 - 60 °C
Gewicht, min.
40 g
Mechanische Daten
Biegemoment, max.
5.16 lb ft
Nm
5.16 lb ft
Max. Last, vertikal
200 N
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
PDF
Zertifikate
PDF