Artikelnummer: 0200461
4 Varianten
Höhenausgleich HA12
Das Montageelement-Programm besteht aus Montagewinkeln, Höhenverstellern, Niveauausgleichen und Saugnapfverlängerungen. Die Teile sind bei unterschiedlichen Grö...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200461
- 0200462
- 0200463
- 0121122
Merkmale
- Erleichtert das Positionieren (y-Richtung) von einem Saugnapf.
- Bietet eine höhenverstellbare Verlängerung zwischen einer Montagehalterung (MB) und einem Saugnapf.
- Kann mit einer Saugnapf / Rod Extension zur weiteren Verlängerung der Sauger-Position verwendet werden.
- Schlüsselweite, um eine Rotation bei der Verbindung der Vakuumanschlüsse zu vermeiden.