Artikelnummer: piSAFE® mounting bracket
piSAFE® Montagehalterung
Die piSAFE® Montagehalterung ist in erster Linie für den einfachen und schnellen Anschluss der Piab Produkte piSAFE® und piSAFE® VSV vorgesehen. Allerdings kann...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Werkzeugfreier Schnellanschluss von piSAFE® und piSAFE® VSV.
- Kann als Saugnapf-Anschluss für EOAT verwendet und an jede zentrale Vakuumpumpe angeschlossen werden
- Geeignet für die Nachrüstung von piSAFE® an einem Roboter-Werkzeugarmen oder als Einzelgerät mit dem Piab PMAT® System.
- Erhältlich für universelle Befestigungsarten (zentrierte Bohrung) sowie mit zwei Bohrungen für die linke (LH) und rechte (RH) Montage wie bei PMAT-Vakuumrückschlagventilen mit Kugelgelenk.
- Mit eingebautem Anschluss für Vakuumerfassung
- Die zusätzliche Montageplatte ist im Konfigurator optional.