Artikelnummer: 0110635
3 Varianten
Kugelgelenk G3/8" IG - AG
Um Biegebelastungen zu vermeiden, kann ein Saugnapf mit einem Kugelgelenk ausgestattet werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0110635
- 0110636
- 0121177
Merkmale
- Zur Montage an einen Saugnapf, um Biegespannungen zu vermeiden.
- Absolut dichtes Design. Kombinierbar mit Vacustat und Vakuum Rückschlagventil.
- Erhältlich in beweglicher, arretierbarer und schwenkbarer (5°) Ausführung.