Artikelnummer: 0124958
4 Varianten
Niveauausgleich LC20-M1450, G1/4" Aussengewinde, Hublänge 50
Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkei...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Merkmale
- Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen.
- Geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuuum Handhabungsgeräte.
- Bietet ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.
- Erlaubt ein sanftes Aufsetzen der Saugnäpfe auf empfindliche oder dünne Bauteile.
- Verdrehgesichertes Design, geeignet für den Einsatz von ovalen Saugnäpfen.
- Große Auswahl an Anschlussgewinden und Hublängen.
Automobilbau
- Be- und Entladen von Blechen
- Formtrennung von Kunststoffteilen
Kunststoffe
- Formtrennung von Kunststoffteilen
Allgemein
Material
Al , SS
Max. empfohlene Saugnapfgröße
Ø80mm (Area: 5000mm2)
Temperatur
0 - 60 °C
Volumen
4.4 cm³
Gewicht, min.
90 g
Mechanische Daten
Hublänge
50 mm
Max. Last, horizontal
30 N
Max. Last, vertikal
150 N
Federkonstante
0.14 N/mm
Federkraft
4.3 - 11.4 N
Dimension
Länge (B)
10 mm
Länge 2 (C)
23 mm
Länge 3 (D)
82,5 mm
Länge 4 (F)
14 mm
Länge 5 (G)
6,5 mm
Länge 6 (L)
6 mm
Länge 7 (R)
169,5 mm
Gewinde
G1/4" in
Gewinde 2 (H)
G1/4' in
Gewinde 3 (S)
M20x1.5 in
Weite (M)
16 mm
Weite 2 (N)
24 mm
Weite 3 (P)
16 mm
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF