Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0127961
5 Varianten

Niveauausgleichhalter

Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkei...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0114291
  • 0127961
  • 3350068
  • 3350069
  • 3350071

Merkmale

  • Niveauausgleichshalter gleichen Höhendifferenzen aus. Empfohlen z.B. in Hebegeräten, in denen mehrere Saugnäpfe in einem Rahmen angebracht sind.
  • Auch sind sie geeignet für Saugnäpfe an Industrierobotern, da eine exakte Einstellung des Roboterarmes damit nicht nötig ist.
  • Die Federung bewirkt außerdem eine gewisse Dämpfung und schont die Saugnäpfe.
  • Niveauausgleich G1/2" mit einer festeren Feder ist identisch mit dem Standard-Niveauausgleich G1/2", mit Ausnahme des dickeren Federmaterials. Geeignet z. B. für Robot-Vision-Systeme, u. a. in automatischen Stapelanwendungen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen